Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm

Google-Übersetzung,
Die Trennwand besteht aus einem selbsttragenden Rahmen aus verzinktem Stahl, bestehend aus einer 73 mm starken Randstruktur auf einem TECSOUND® S50 BAND 50 Dämmstreifen und einer 70 mm starken vertikalen Struktur (Ständer) alle 600 mm. Auf diese werden beidseitig 12 mm starke Spanplatten geschraubt, zwischen denen sich eine selbstklebende synthetische Schalldämmplatte auf Polymerbasis ohne Asphalt mit einer Dichte von 2.000 kg/m³, einer Dichte von 5 kg/m² und einer Dicke von 2,5 mm befindet. Zwischen den Ständern wird absorbierendes Material wie Mineralwolle mit einer Dicke von 45 mm und einer Dichte von 15 kg/m³ angebracht. Schalldämmungsgrad für Luftschall: RA = 45 dBA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000456
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit