Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubPlanaTransVehicInvertida_LosaHormigón+MorterplasSbsFv4Kg+MorterplasSbsFp4Kg_218,3mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransVehicInvertida_LosaHormigón+MorterplasSbsFv4Kg+MorterplasSbsFp4Kg_218,3mm

Google-Übersetzung,
m2 Dach bestehend aus: Ausbildung von Schrägen aus Porenbeton mit einer durchschnittlichen Dicke von 8 cm, fertiggestellt mit Zementmörtel mit einer durchschnittlichen Dicke von 2 cm mit der notwendigen Oberflächenfestigkeit zur Aufnahme der Abdichtung; Zweischichtige Abdichtungsbahn, die nach der Asphaltemulsion EMUFAL PRIMER mit einer Mindestauftragung von 300 g/m2 auf den Untergrund geklebt wird, SBS-Elastomer-LBM mit Glasfaserfilz (FV)-Armierung mit einer Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ≤-15ºC Typ MORTERPLAS SBS FV 4 KG (LBM-40-FV gemäß UNE 104410:2013), obere Bahn vollständig auf die untere Schicht aus SBS-Elastomer-modifiziertem Bitumen geklebt, mit verstärkter und stabilisierter Polyesterfilz-Armierung (FP) mit einer Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ≤ -15ºC Typ MORTERPLAS SBS FP 4 kg (LBM-48-FP gemäß UNE 104410:2013), hochfeste Trennschicht aus nicht gewebtem Geotextil auf Basis von thermogeschweißtem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 9 kN/M und einer statischen Durchschlagfestigkeit (CBR) von 1500 N gemäß einer Grammatur von 90 grs/m2 TEXXAM 1000; Wärmedämmschicht aus extrudierten Polystyrolplatten mit den Abmessungen 1250 x 600 mm mit Halbholzverbindungen mit einer Druckfestigkeit von 300 KPa, Wärmeleitfähigkeit Lambda 0,036 W/mºK und einer Dicke von 80 mm, Typ SOPRA XPS SL 80; hochfeste, durchstoßfeste Trennschicht aus Geotextilvlies auf Basis von heißgeschweißtem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 12,5 kN/m und einer statischen Durchstanzfestigkeit (CBR) von 2250 N bei einem Gewicht von 170 grs/m2 TEXXAM 1500, Abschlussschicht aus Stahlbetonestrich mit elektrogeschweißtem Netz zur Lastverteilung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000498
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit