Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Letter-3 Unit-7 Tier 4 Post Shelving
Letter-3 Unit-7 Tier 4 Post Shelving
Letter-3 Unit-7 Tier 4 Post Shelving

    Letter-3 Unit-7 Tier 4 Post Shelving

    Google-Übersetzung,
    • 7 Ebenen hoch
    • Ideal für die Dateispeicherung
    • Flexible Komponenten für anpassbare Aufbewahrung
    • Regalsystem


    Die 4-Pfosten-Linie ist so konzipiert, dass sie hochgradig flexibel und anpassungsfähig ist, wobei jedes Revit-Modell so gebaut ist, dass es seine realen Gegenstücke so genau wie möglich widerspiegelt. Verwenden Sie die vorgefertigte Regalfamilie, um Ihre Aufbewahrungslösungen zu visualisieren, oder verwenden Sie die gemeinsam genutzten Unterkomponentenfamilien, um Ihre eigene kundenspezifische Lösung bis hin zum letzten Regal zu bauen Vielzahl von Regalkonfigurationen. Alle Regaleinheiten werden ohne die Verwendung von Muttern, Schrauben oder Clips zusammengebaut und sind sowohl für Einzeleinstieg (Wandeinheit) als auch Doppeleinstieg (Aufbewahrung Rücken an Rücken) erhältlich, was eine maximale Ablage-/Lagerkapazität bei minimalem Eingriff in den Boden ermöglicht. Regale sind mit Schlitzen erhältlich, um verstellbare Aktenteiler aufzunehmen. Alle Regale sind erweiterungsfähig und für den einfachen Umbau mobil-ready erhältlich. Unsere 4-Pfosten-Einheiten können ohne Spezialwerkzeug montiert werden. Die verfügbaren Tiefen machen es zur idealen Wahl für Anwendungen zur Aufbewahrung von Briefen, Rechtsakten, Ordnern und Büchern.
    Spezifikation
    • UprightsFormed from steel sheet to a hollow “tee” shape for intermediate supports and formed angles for end supports. Uprights have keyhole slots on inner wall only. Provide with sheet steel panels full height and depth of end uprights. Provide intermediate “tee” uprights between adjacent units.Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet with four solid steel shoulder rivets, two per ear, that interlock with inner wall of uprights.Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 12 inches (305MM) to 72 inches (1829MM) sections used to meet project requirements
      • Shelf Edge Vertical Profile: 3/4 inch (19MM) maximum
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches (38MM)
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      • Clearance Between Uprights: Nominal shelf section width minus 2 inches (51MM)
      • Levelness of Completed Shelf Units: Maximum 1/8 inch (3.2MM) between bottom shelf and canopy top, measured along the edge of any upright in any direction
      Accessories
      • File dividers
      • Center stops
      • Reference shelves
      • Back stops
      • Laminate end panel
      • End panel mounting brackets
      • Backs
      • Bin dividers
      • Bin fronts
      FinishesPaint finish, low pressure laminate, high pressure laminate, or acrylic finish.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4_Post_Letter_3_Unit_7_Tier_PCS
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves