Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10' Wide - Option 03 Break Room
10' Wide - Option 03 Break Room
10' Wide - Option 03 Break Room

    10' Wide - Option 03 Break Room

    4.7 von 5 Sternen4.7(52 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Das Kit ist so konzipiert, dass es eine gängige Option darstellt, die für Pausenräume in dieser Höhe und Breite verwendet wird
    • Das Set enthält zwei Unterschränke, drei obere Wandschränke, einen hohen Aufbewahrungsschrank, eine Arbeitsplatte mit Spritzschutz und ein Waschbecken mit Wasserhahn.
    • Nicht ADA-zugänglich.
    • Die Geräte dienen nur der visuellen Darstellung und sind NICHT im Budgetpreis enthalten


    Jedes Kit wird mit einer Vielzahl von Optionen geliefert, die jeweils einen einzigartigen Preis haben. Eine typische Lösung besteht aus Ober- und Unterschränken mit Spüle und Arbeitsplatte. Jede Schranktür kann mit einem Schloss ausgestattet werden. Entwurf
    • Mehrere Pull-Optionen
    • Abgewinkelte Oberseite ist optional
    • Die Theke kann bei Bedarf mit Seitenspritzern ausgestattet werden
    • Sperroptionen verfügbar
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCasework_Break_Room_LAM_10_03
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-21 19 11
    • OmniClassTitelModular General Casework