Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
06' Wide - Option 02 Mail Room
06' Wide - Option 02 Mail Room

    06' Wide - Option 02 Mail Room

    Google-Übersetzung,
    • Das Kit ist so konzipiert, dass es eine gängige Option darstellt, die für Poststellen in dieser Höhe und Breite verwendet wird
    • Das Kit enthält eine Schrankkonsole und einen Massensortierer.
    • Nicht ADA-zugänglich.


    Systemübersicht Jedes Kit wird mit einer Vielzahl von Optionen geliefert, denen jeweils ein einzigartiger Preis zugeordnet ist. Eine typische Lösung besteht aus einer Basiskonsole mit einem Sortierer darauf. Entwurf
    • Mehrere Basisoptionen umfassen: Offene Konsole, Halbregalkonsole, Vollregalkonsole und Schrankkonsole.
    • Mehrere Sortieroptionen umfassen: Standard, Legal, Übergröße, Zip.
    • Sperroptionen für Konsole und Sortierer verfügbar.
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCasework_Mail_Room_LAM_06_02
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-21 19 11
    • OmniClassTitelModular General Casework