Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
08' Wide - Option 05 Pharmacy
08' Wide - Option 05 Pharmacy

    08' Wide - Option 05 Pharmacy

    Google-Übersetzung,
    • Das Kit ist so konzipiert, dass es eine gängige Option darstellt, die für die Apotheke in dieser Höhe und Breite verwendet wird
    • Das Kit enthält einen Unterschrank mit einer Tür, einen Unterschrank mit Schwerkraftschubladen, zwei Indexierunterschränke mit vier Schubladen, eine Arbeitsplatte, sechs verstellbare Einlegeböden, zwei Rückwände und zwei Seitenwände.
    • Nicht ADA-zugänglich.


    Systemübersicht Jedes Kit wird mit einer Vielzahl von Optionen geliefert, denen jeweils ein einzigartiger Preis zugeordnet ist. Eine typische Lösung besteht aus Ober- und Unterschränken mit Spüle und Arbeitsplatte. Jede Schranktür kann mit einem Schloss ausgestattet werden. Entwurf
    • Mehrere Pull-Optionen
    • Abgewinkelte Oberseite ist optional
    • Die Theke kann bei Bedarf mit Seitenspritzern ausgestattet werden
    • Sperroptionen verfügbar
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCasework_Pharmacy_LAM_08_05
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-21 19 11
    • OmniClassTitelModular General Casework