Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door Drawer-Option 3 Personal Storage Lockers
Door Drawer-Option 3 Personal Storage Lockers

    Door Drawer-Option 3 Personal Storage Lockers

    Google-Übersetzung,
    • Das Kit ist so konzipiert, dass es eine gängige Option darstellt, die bei dieser Höhe und Breite verwendet wird
    • Das Kit enthält fünf zweistufige Personal Storage Lockers (PSL)
    • Die gezeigte Option ist eine Economy-Konfiguration
    • Schlosstyp: Kombinationsschloss mit Master Keys und Slam-Lock-Funktion


    Jedes Kit wird mit einer Vielzahl von Optionen geliefert, die jeweils einen einzigartigen Preis haben. Eine typische Lösung wäre eine Reihe von Schließfächern in linearer Richtung. Standartfunktionen
    • Mehrere Sperroptionen
    • Abgewinkelte Oberseite ist optional
    • Möglichkeit zur Neukonfiguration zu jedem Zeitpunkt während der Lebensdauer des Schließfachs
    • Die Türen bestehen aus einer 18-Gauge-Doppelwand-Schweißkonstruktion
    • Entwickelt, um an eine Luftabsaugung angeschlossen zu werden
    • Hochwertige Pulverbeschichtung
    • Bank mit einer Kapazität von 200 lb
    • Verfügbares Zubehör
    • Modulare elektrische Komponenten ermöglichen die Stromversorgung und das Laden verschiedener Geräte
    • Verstellbare Fachböden über die gesamte Breite
    • Dokumentenhalter
    • 4" x 6" Magnetspiegel
    • Gummi-Kofferraumschale, um zu verhindern, dass auslaufende Stiefel durch den Schrank laufen
    • Wäscheständer für Schutzwesten (nur mit Bankschubladenkonfiguration erhältlich)
    • Interne Schubladen
    • Modulare "L"-förmige Regale
    • Mehrere Hakenoptionen
    • Umrüstsätze für Schließfächer
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • Can be constructed using an optional no added urea-formaldehyde (NAUF) particleboard
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPSL_Door_Drawer_03_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers