Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Full Height-Option 2 Personal Storage Lockers
Full Height-Option 2 Personal Storage Lockers

    Full Height-Option 2 Personal Storage Lockers

    Google-Übersetzung,
    • Das Kit ist so konzipiert, dass es eine gängige Option darstellt, die bei dieser Höhe und Breite verwendet wird
    • Das Kit enthält fünf zweistufige Personal Storage Lockers (PSL)
    • Die gezeigte Option ist eine Economy-Konfiguration
    • Schlosstyp: Überfalle nur für Vorhängeschloss


    Jedes Kit wird mit einer Vielzahl von Optionen geliefert, die jeweils einen einzigartigen Preis haben. Eine typische Lösung wäre eine Reihe von Schließfächern in linearer Richtung. Standartfunktionen
    • Mehrere Sperroptionen
    • Abgewinkelte Oberseite ist optional
    • Möglichkeit zur Neukonfiguration zu jedem Zeitpunkt während der Lebensdauer des Schließfachs
    • Die Türen bestehen aus einer 18-Gauge-Doppelwand-Schweißkonstruktion
    • Entwickelt, um an eine Luftabsaugung angeschlossen zu werden
    • Hochwertige Pulverbeschichtung
    • Bank mit einer Kapazität von 200 lb
    • Verfügbares Zubehör
    • Modulare elektrische Komponenten ermöglichen die Stromversorgung und das Laden verschiedener Geräte
    • Verstellbare Fachböden über die gesamte Breite
    • Dokumentenhalter
    • 4" x 6" Magnetspiegel
    • Gummi-Kofferraumschale, um zu verhindern, dass auslaufende Stiefel durch den Schrank laufen
    • Wäscheständer für Schutzwesten (nur mit Bankschubladenkonfiguration erhältlich)
    • Interne Schubladen
    • Modulare "L"-förmige Regale
    • Mehrere Hakenoptionen
    • Umrüstsätze für Schließfächer
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • Can be constructed using an optional no added urea-formaldehyde (NAUF) particleboard
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPSL_Full_Height_02_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers