Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File
Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

    Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

    Google-Übersetzung,
    • 6 Stufen hoch
    • Ideal für die Dateispeicherung
    • Flexible Komponenten für anpassbare Aufbewahrung
    • Regalsystem


    Jedes Kit wird mit einer Vielzahl von Optionen geliefert, die jeweils einen einzigartigen Preis haben.
    • Abschließbare Türen und Schubladen für eine sichere und HIPAA-konforme Aufbewahrung
    • Weitere Ausführungen für Industrie- und Waffenlager
    • Erhältlich mit zwei bis acht Regalöffnungen
    • Erhältlich entweder komplett montiert oder unmontiert
    • Vollständig anpassbar an Ihre individuellen Bedürfnisse
    • Schubladen, Trennwände, Referenzregale, Endplatten aus Laminat und eine Fülle von weiterem optionalem Zubehör
    Entwurf
    • Ändern Sie die Anzahl der Ebenen schnell auf 3,4,5,6,7,8 hoch
    • Wechseln Sie schnell von Regalen zu Schubladen
    • Eingebaute Endplatten und Wandplatten für einfaches Design.
    Konfigurationen Briefeinheit
    • Breiten: 30-3/4" (Addierer), 36-1/2" (Starter)
    • Höhen: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Tiefen: 25"
    • Wählen Sie zwischen Medienspeicher im Letter- oder Legal-Format
    • Erhältlich in zwei (2) bis acht (8) Regalöffnungen
    • Wählen Sie aus verschließbaren oder nicht verschließbaren Einheiten
    Rechtliche Einheit
    • Breiten: 38-3/4" (Addierer), 45-1/2" (Starter)
    • Höhen: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Tiefen: 31"
    • Wählen Sie zwischen Medienspeicher im Letter- oder Legal-Format
    • Erhältlich in zwei (2) bis acht (8) Stufen
    • Wählen Sie aus verschließbaren oder nicht verschließbaren Einheiten
        Spezifikation
        • Construction
          • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
          • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
          • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerRotary_Cabinet_Legal_2_Cabinets_6_Tier_Shelves_PCS
        • ProduktfamilieBusiness
        • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
        • TypMontage (mehrere Objekte)
        • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
        • IFCClassificationMöbel
        • OmniClassNummer23-21 11 11 19
        • OmniClassTitelCommercial Filing Cabinets