Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legal-3 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

Legal-3 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

Google-Übersetzung,
  • 6 Stufen hoch
  • Ideal für die Dateispeicherung
  • Flexible Komponenten für anpassbare Aufbewahrung
  • Regalsystem


Jedes Kit wird mit einer Vielzahl von Optionen geliefert, die jeweils einen einzigartigen Preis haben.
  • Abschließbare Türen und Schubladen für eine sichere und HIPAA-konforme Aufbewahrung
  • Weitere Ausführungen für Industrie- und Waffenlager
  • Erhältlich mit zwei bis acht Regalöffnungen
  • Erhältlich entweder komplett montiert oder unmontiert
  • Vollständig anpassbar an Ihre individuellen Bedürfnisse
  • Schubladen, Trennwände, Referenzregale, Endplatten aus Laminat und eine Fülle von weiterem optionalem Zubehör
Entwurf
  • Ändern Sie die Anzahl der Ebenen schnell auf 3,4,5,6,7,8 hoch
  • Wechseln Sie schnell von Regalen zu Schubladen
  • Eingebaute Endplatten und Wandplatten für einfaches Design.
Konfigurationen Briefeinheit
  • Breiten: 30-3/4" (Addierer), 36-1/2" (Starter)
  • Höhen: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Tiefen: 25"
  • Wählen Sie zwischen Medienspeicher im Letter- oder Legal-Format
  • Erhältlich in zwei (2) bis acht (8) Regalöffnungen
  • Wählen Sie aus verschließbaren oder nicht verschließbaren Einheiten
Rechtliche Einheit
  • Breiten: 38-3/4" (Addierer), 45-1/2" (Starter)
  • Höhen: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Tiefen: 31"
  • Wählen Sie zwischen Medienspeicher im Letter- oder Legal-Format
  • Erhältlich in zwei (2) bis acht (8) Stufen
  • Wählen Sie aus verschließbaren oder nicht verschließbaren Einheiten
      Spezifikation
      • Construction
        • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
        • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
        • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerRotary_Cabinet_Legal_3_Cabinets_6_Tier_Shelves_PCS
      • ProduktfamilieBusiness
      • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
      • TypMontage (mehrere Objekte)
      • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
      • IFCClassificationMöbel
      • OmniClassNummer23-21 11 11 19
      • OmniClassTitelCommercial Filing Cabinets