Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dishwasher Kitchen Furniture

Dishwasher Kitchen Furniture

Google-Übersetzung,
Küchengeschirrspüler

Wir präsentieren Ihnen den Geschirrspüler für moderne Küchen, der Effizienz, Stil und fortschrittliche Technologie perfekt vereint. Dieses leistungsstarke Gerät zeichnet sich durch seinen ultraleisen Betrieb aus, der für eine ruhige Küchenumgebung sorgt und gleichzeitig kraftvolle Reinigungsergebnisse liefert.

Standardgrößen
Breite: 24"
Tiefe: 25 1/8"
Höhe: 35"

  • Ideal für Wohnküchen und den Gastronomiebereich.
  • Ein fortschrittliches Wasserfiltersystem sorgt für makellos sauberes Geschirr.
  • Energieeffizientes Modell mit anpassbaren Waschzyklen.
  • Einzigartige, leise Betriebsfunktion für eine ruhige Küchenumgebung.


Mit einem anpassbaren Geschirrspüler ist er für eine Vielzahl von Geschirrgrößen und -formen geeignet und bietet Flexibilität für jede Ladung. Mit mehreren Spülprogrammoptionen, einschließlich Schnellspülung und umweltfreundlichen Einstellungen, passt er sich Ihren spezifischen Anforderungen an und optimiert den Wasser- und Energieverbrauch. Seine elegante Edelstahloberfläche ergänzt nicht nur die moderne Küchenästhetik, sondern bietet auch Haltbarkeit und einfache Wartung. Werten Sie Ihr Küchendesign mit diesem effizienten und vielseitigen Geschirrspüler auf, der sowohl Form als auch Funktion in jedem kulinarischen Raum verbessert. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Unter Abmessungen können Sie benutzerdefinierte Abmessungen überprüfen und die gewünschte Breite, Tiefe und Höhe eingeben.
Spezifikation
    • Stainless steel interior and exterior for enhanced durability and aesthetic appeal
    • Integrated handle design for a sleek, modern look
    • Multiple wash cycles, including heavy, normal, and quick wash
    • Energy Star certified for reduced energy consumption
    • Constructed with casters for easy mobility
    • Dimensions: 24" Width x 25" Depth x 36" Height
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_Appliance_Dishwasher_SST
  • ProduktfamilieEducation
  • ProduktgruppeCollege Student Furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)35
  • Breite (Inches)24
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung11 30 13.13
  • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit