Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture

    Range Hood Kitchen Furniture

    Google-Übersetzung,
    Dunstabzugshaube aus Edelstahl für Küchengeräte

    Diese Dunstabzugshaube ist ein unverzichtbares Gerät, das Rauch, Dampf und Kochgerüche aus der Küche absaugt. Sie ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich, um verschiedenen Küchenlayouts und -anforderungen gerecht zu werden, und bietet Flexibilität für unterschiedliche Kochbereiche. Das Gerät saugt Luft durch Filter und leitet sie entweder nach draußen oder in den Raum zurück, wodurch die Luftqualität und eine saubere Kochumgebung erhalten bleiben.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 42", 48"
    Tiefe: 20"
    Höhen: 16", 20", 24", 28", 32"

    • Robuster, korrosionsbeständiger Edelstahl sorgt für Langlebigkeit und einfache Wartung
    • Ausgestattet mit einem Hochleistungsmotor fängt die Dunstabzugshaube effektiv Rauch, Fett und Kochgerüche ein
    • Diese Dunstabzugshaube bietet einstellbare Lüftergeschwindigkeiten und ermöglicht eine Steuerung je nach Kochbedarf.
    • Integrierte LED-Leuchten beleuchten Ihren Herd und sorgen für klare Sicht beim Kochen


    Die Dunstabzugshaube ist so konzipiert, dass sie beim Kochen Rauch, Fett und Gerüche entfernt. Sie ist so konzipiert, dass der Kamin an unterschiedliche Deckenhöhen angepasst werden kann. Die Dunstabzugshaube verfügt über LED-Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit sowie verschiedene Leistungsstufen. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie dann auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Diese Familie umfasst fünf verschiedene Größen. Sie können zwischen 24", 30", 36", 42" oder 48" breiten Einheiten wählen.
    Spezifikation
      • Stainless steel construction for durability and easy cleaning
      • Available in 24", 30", 36", 42", 48" widths to fit various kitchen configurations
      • Four adjustable fan speeds for customized ventilation control
      • Energy efficient LED lights
      • Operates on 110V, with standard 3-prong power cord for easy installation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Appliance_Range_Hood_SST
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit