Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reading Tree Laminate Bench
Reading Tree Laminate Bench
Reading Tree Laminate Bench
Reading Tree Laminate Bench

    Reading Tree Laminate Bench

    Google-Übersetzung,
    Lesebaumbank

    Dieser Lesebaum mit Sitzgelegenheiten für vier Personen ist ein innovatives und vielseitiges Möbelstück, das für Gemeinschafts- und Bildungsräume wie Bibliotheken, Schulen und Freizeitzentren konzipiert wurde. Er verfügt über eine runde Basisplatte, mehrere geformte Platten, die den „Baum“ bilden, und optionale weiche Sitzgelegenheiten, die sowohl Komfort als auch Ästhetik bieten.

    Standardgrößen
    Breite: 48"
    Tiefe: 48"
    Höhe: 96"

    • Perfekt für Bildungs- und Freizeiträume
    • Bietet Platz für vier Personen mit optionalen weichen Sitzaufsätzen
    • Einige Konfigurationen ermöglichen die Aufbewahrung von Büchern unter der Sitzbank
    • Einzigartig geformte Paneele schaffen eine baumartige Struktur für ästhetischen Reiz


    Dieses einzigartige Produkt sticht in seiner Kategorie hervor, indem es funktionale Sitzgelegenheiten mit einem fantasievollen Baumdesign verbindet und so interaktive und kollaborative Umgebungen fördert. Es ist mit vier vertikalen und horizontalen Stützplatten ausgestattet, die Stabilität und Haltbarkeit gewährleisten. Dieses Produkt wurde für eine einfache Integration in Revit-Projekte entwickelt und ist perfekt für Architekten und Designer, die ihren Entwürfen kreative und praktische Sitzlösungen hinzufügen möchten, um die Benutzererfahrung und das Engagement in jeder Bildungsumgebung zu verbessern. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie einfach die Fetch-App und klicken Sie dann auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Wechseln Sie zwischen den Familientypen, um aus den 4 verschiedenen Konfigurationen (2-Zoll-Sitzkissen, Laminat-Sitzkissen, 14-Zoll-Sitzkissen und offene Aufbewahrung) auszuwählen, die in diesem Modell enthalten sind. Im Eigenschaftenfenster können Sie unter „Abmessungen“ benutzerdefinierte Abmessungen überprüfen und die gewünschte Breite eingeben.
    Spezifikation
    • Construction
      • Round base includes glides
      • Includes 4 tree-like structured panels
      • 2 configurations include cushion seating
      • Constructed with storage space beneath seating area
      • Allows comfortable seating for four individuals
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bench_Reading_Tree_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)96
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)48
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 51
    • Format2014TitelLibrary Furniture