Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rolled Plan Laminate Storage Cabinet
Rolled Plan Laminate Storage Cabinet

    Rolled Plan Laminate Storage Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Rollplan-Aufbewahrungsschrank

    Unser Rollplanschrank gehört zur modularen Möbelserie von Southwest Solutions und bietet eine flexible und langlebige Alternative zu Einbauschränken. Wir bieten Ihnen eine lebenslange Garantie. Der Schrank ist an allen vier Seiten lackiert und verfügt über 2 mm starke PVC-Kanten für eine langlebige und langfristige Lösung. Er verfügt über 30 feste Öffnungen von ca. 12,7 x 12,7 cm.

    Standardgrößen
    Breite: 36"
    Tiefe: 30", 36"
    Höhe: 35"

    • Dreißig feste Öffnungen; 5 hoch und 6 breit, ca. 5 x 5 Zoll
    • Sonderkonfigurationen auf Anfrage erhältlich
    • Die Preise sind im Modell INBEGRIFFEN
    • Die Kostenschätzung wird dynamisch bei Änderungen am Modell aktualisiert


    Die Möbelserie der Southwest Solutions Group ist hochflexibel und anpassungsfähig, wobei jedes Revit-Modell so aufgebaut ist, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über eine Vielzahl von Parametern, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Möbeldesigns einfach bearbeiten und anpassen können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Dieser vielseitige Schrank verfügt über einen verstellbaren Einlegeboden und bietet einfache Parameteranpassungen für die Auswahl von Griffen, Türtypen und Fußleisten, wodurch er perfekt zu jeder Designästhetik passt. Die Kompatibilität mit der Revit-Software ermöglicht dynamische Aktualisierungen der Kostenschätzung und optimiert so die Projektbudgetierung und -planung. Die hochwertige Hardware, einschließlich kugelgelagerter Vollauszüge und Soft-Close-Optionen, gewährleistet reibungslosen Betrieb und Funktionalität in jeder Umgebung. Zu den Merkmalen gehören:
    • Größen schnell bearbeiten
    • Zehentritt-Optionen
    • Türstile
    • Grifftypen
    • Sperroptionen
    • Optionen für abgewinkelte Oberseite
    • Materialoptionen
    Darüber hinaus enthält jedes Modell umfassende Informationen, darunter einen Worst-Case-Budgetpreis, der sich dynamisch aktualisiert, während Sie das Modell in Revit bearbeiten. So können Planer und Kunde schnell nachvollziehen, wofür das Geld ausgegeben wird. Innerhalb jedes Modelltyps finden Sie außerdem Links zu detaillierteren Informationen, falls Sie diese benötigen. Diese Flexibilität in Kombination mit einem hohen Informationsgehalt ist genau das, was BIM ausmacht.
    Spezifikation
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Storage_Rolled_Plan_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35
    • Breite (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 32 16
    • Format2014TitelManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 11 13
    • OmniClassTitelWood Modular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings