Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet

    Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Edelstahl-Wandschrank mit Schiebetüren

    Unser Edelstahl-Wandschrank mit Schiebetüren ist Teil der modularen Möbelserie von Southwest Solutions. Jeder Schrank eignet sich ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Materialhandhabung, in Laboren und Reinräumen. Nutzen Sie einfache Parameter innerhalb des Modells, um verschiedene Anpassungsoptionen auszuwählen.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 72", 84", 90", 96", 120"
    Tiefe: 15"
    Höhe: 28"

    • Die Preise sind in diesem Modell INBEGRIFFEN
    • Fallarbeit ist RFA mit zwei Typen
    • 18" - 48" breit
    • 13" oder 16" tief
    • 31" hoch
    • Flache oder schräge Oberseitenoptionen
    • Edelstahlgehäuse


    Die Möbelserie der Southwest Solutions Group ist hochflexibel und anpassungsfähig, wobei jedes Revit-Modell so erstellt wird, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über eine Vielzahl von Parametern, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Möbeldesigns einfach bearbeiten und anpassen können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Systemübersicht: Kundenspezifische Anwendungen, bestehend aus speziell gefertigten Edelstahlgeräten oder vorgefertigten modularen Komponenten oder einer Kombination aus beidem, durchlaufen schnell einen einfachen, aber anspruchsvollen Design-, Genehmigungs- und Fertigungsprozess. Geräte, die genau nach Ihren Vorgaben gebaut, vorverdrahtet und (falls zutreffend) vorinstalliert werden, werden mit kürzeren Lieferzeiten und zu geringeren Gesamtkosten geliefert.
    Spezifikation
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Wall_Sliding_Doors_SST
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)28
    • Tiefe (Inches)15
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 35 53.13
    • Format2014TitelMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 25 11
    • OmniClassTitelMetal Laboratory Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings