Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel

    Blood Slide Pathology Vertical Carousel

    Google-Übersetzung,
    Vertikales Karussell mit Blutausstrich

    Standardgrößen
    Breite: 71,26 Zoll (1810 mm)
    Tiefe: 36,42 Zoll (925 mm)
    Höhen: 86,60" (2200 mm), 88,60" (2250 mm), 94,50" (2400 mm), 98,40" (2500 mm), 104,30" (2650 mm), 108,30" (2750 mm), 114,20" (2900 mm), 118,10" (3000 mm), 124,00" (3150 mm), 128,00" (3250 mm)

    • Vertikales Karussell mit hoher Dichte für histologische Objektträger und Blöcke, erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen.
    • Durch Knopfdruck werden Schieber und Blöcke auf eine ergonomische Entnahmehöhe gebracht.
    • Die integrierte Arbeitsfläche ermöglicht sowohl sitzendes als auch stehendes Arbeiten und verfügt über ein verstellbares Regal.
    • Inklusive modellbasierter Preisgestaltung mit dynamischen Kostenschätzungen, die sich bei Konfigurationsänderungen aktualisieren.


    Um diese Produktfamilie zu konfigurieren, wählen Sie einfach die gewünschte Wannenbreite aus elf verfügbaren Optionen von 1250 mm bis 4050 mm und eine Wannentiefe von 609,6 mm, 812,8 mm oder 863,6 mm. Das Vertikalliftmodul ist äußerst vielseitig und bietet Hunderte von Höhenvariationen zwischen 2550 mm und 30.050 mm (knapp 100 Fuß), um einer Vielzahl von Designanforderungen gerecht zu werden.
    Spezifikation
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Carousel_Vertical_Pathology_Blood_Slides_PCS
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung41 51 13
    • Format2014TitelAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • OmniClassNummer23-23 17 00
    • OmniClassTitelMaterials Handling
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT