Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Line Based Generic Casework
Line Based Generic Casework

    Line Based Generic Casework

    Google-Übersetzung,
    Generische Fallarbeit – Planungsmodell

    Diese zeilenbasierte generische Fallarbeitsfamilie eignet sich perfekt zum Experimentieren mit Fallarbeitslayouts. Integrierte Optionen ermöglichen es Ihnen, die perfekte Anordnung zusammenzustellen, bevor Sie sich für einzelne Schranktypen entscheiden.

    • Die linienbasierte Gehäusefamilie kann in jedem Projekt zur Planung von Schranklayouts verwendet werden
    • Integrierte Optionen für Thekenüberhänge, Oberschränke und abgewinkelte oder unterputzte Decken
    • Detaillierte Abmessungen für Überhänge, Fußleisten und Aufkantungen finden Sie im Typenmenü


    Bei diesem Fallarbeitsmodell handelt es sich um eine linienbasierte Familie. Fügen Sie zur Verwendung die Familie ein und zeichnen Sie eine Linie über die Länge der gewünschten Fallarbeitsgruppe. Das Modell wird mit der Rückseite des Gehäuses auf der Linie eingesetzt. Passen Sie Ihre gewünschten Maße in der Kategorie „Abmessungen“ im Immobilienbrowser an. Verwenden Sie die Kontrollkästchen in der Kategorie „Konstruktion“ des Eigenschaftenbrowsers, um zusätzliche Optionen anzuzeigen oder auszublenden, wie z. B. Thekenüberstände, Rückwand, Oberschränke und Aufsatztypen.
    Spezifikation
      • Casework is shown as laminate by default but materials can be adjusted to your preference
      • Flexible parameters allow for virtually any cabinetry size and type
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Casework_Generic_LAM
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 32 16
    • Format2014TitelManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 11 13
    • OmniClassTitelWood Modular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika