Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corner Laminate Circulation Desk
Corner Laminate Circulation Desk

    Corner Laminate Circulation Desk

    Google-Übersetzung,
    Modularer Ausleihschalter - Ecke

    Dieser modulare Eckschreibtisch eignet sich perfekt für Bibliotheken, Bildungseinrichtungen und Empfangsbereiche. Er dient als zentraler Knotenpunkt für den Informationsaustausch und die Organisation und erfüllt die Anforderungen von Architekten und Designern auf der Suche nach zuverlässigen, stilvollen Möbeln.

    Standardgrößen
    Breiten: 29", 30"
    Tiefe: 29", 30"
    Höhen: 30", 36", 42"

    • Ideal für Bibliotheken und Bildungseinrichtungen.
    • Durch das vollständig modulare Design können Designer individuelle Zirkulationslösungen für jeden Raum erstellen.
    • Eckkonfiguration mit Ausstellungsregalen.


    Der modulare Bibliotheks-Ausleihtisch aus Laminat ist eine vielseitige Lösung für moderne Bibliotheksumgebungen, die sowohl Funktionalität als auch Ästhetik verbessert. Dieser Tisch besteht aus einem robusten 0,75-Zoll-Spanplattenkern mit beidseitigem thermisch fixiertem Laminat (TFL) und wird durch passende 3-mm-PVC-Kantenstreifen ergänzt, was Haltbarkeit und Stil gewährleistet. Die 1-Zoll-Hochdrucklaminatplatte (HPL) des Tisches trägt zu seiner Widerstandsfähigkeit bei und unterstützt den täglichen Einsatz in stark frequentierten Bereichen. Dieser Ausleihtisch ist in verschiedenen Größen erhältlich und verfügt über verstellbare Basisnivellierer, die Stabilität auf unebenen Oberflächen gewährleisten. Feste und verstellbare Regale bieten flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten, während Satin-Nickel-Drahtzüge und europäische verdeckte Scharniere das schlanke Design verbessern. Optionale versteckte Doppelrollen ohne Feststellbremse sorgen für Mobilität und machen ihn ideal für dynamische Räume.
    Spezifikation
    • Construction
      • Circulation desks constructed using fully doweled 0.75” particle board.
      • Double-side thermal fused laminate (TFL) with matching 3mm PVC edge banding.
      • 1” matching, double-sided high-pressure laminate (HPL) top over a 0.75” sub-top.
      • Adjustable base levelers inserted into metal threaded inserts (only on circulation desks).
      • Shelves are 1” double-sided TFL with matching 3mm PVC edge banding on the front edge.
      • Doors are 0.75” double-sided TFL with 3mm PVC edge banding, 4” satin nickel wire pulls, and 6-point adjustable concealed hinges.
      • Each unit is factory assembled using glue and dowel construction.
      Features
      • Integrated, matching, fully finished 4” base with built-in levelers adjustable from inside the cabinet.
      • Hidden dual wheel non-locking plate casters optional, installed onsite by others.
      • Mobile cabinets have an integrated, 1” caster base with 3mm edge banding.
      • 3” heavy-duty casters, two locking, two non-locking, installed onsite by others.
      Premium Features
      • Constructed the same as Classic units except components are double-sided high-pressure laminate (HPL) instead of TFL.
      • Tops are always HPL.
      Optional Features
      • Deadbolt locks.
      • 3” heavy-duty locking plate casters (only on book cart).
      • Hidden dual wheel non-locking casters (only on book drops).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Desk_Circulation_Corner_LAM
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 51
    • Format2014TitelLibrary Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings