Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture

    Teacher Desk Classroom Furniture

    4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Lehrer Pult

    Der mobile pädagogische Lehrertisch wird häufig in Klassenzimmern verwendet und verfügt über eine geräumige Arbeitsfläche und einen Aktenschrank zur Aufbewahrung.

    Standardgrößen
    Breiten: 60", 72"
    Tiefen: 24", 30"
    Höhen: 30"

    • Wird in Klassenzimmern und Bildungsumgebungen verwendet
    • Entworfen mit der Option für zusätzlichen Stauraum, Arbeitsfläche und Mobilität
    • Dieser Schreibtisch erfüllt die Anforderungen von Administratoren
    • Höhe von 30"


    Dieser pädagogische Lehrertisch hat zwei Designs zur Auswahl. Wählen Sie einfach zwischen dem Single-Box-Ordnercontainer oder dem Double-Box-Ordnercontainer-Schreibtisch. Eine weitere Option für diese Familie ist die Wahl zwischen 60" oder 72" Breite. Für die Tiefe sind die beiden Optionen 24" oder 30". Die Höhe ist auf 30" Arbeitsfläche festgelegt.
    Spezifikation
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • Integral wire management trough
      • Modesty panel
      • Locking Box Box File pedestal
      • Locking swivel casters
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Desk_Educational_Teacher_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS