Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3 Columns-18 Total Openings Steel Evidence Locker
3 Columns-18 Total Openings Steel Evidence Locker
3 Columns-18 Total Openings Steel Evidence Locker

    3 Columns-18 Total Openings Steel Evidence Locker

    Google-Übersetzung,
    • Das Kit ist so konzipiert, dass es eine häufig verwendete Option zur Beweismittelaufbewahrung darstellt.
    • Das Kit ist zu 100 % CALEA-zertifiziert und übertrifft alle IAPE-Standards
    • Das Set beinhaltet drei Beweismittelschränke
    • Kit ist nicht durchgängig


    Systemübersicht Jedes Kit enthält eine Reihe von Optionen, die jeweils einen individuellen Preis haben. Eine typische Lösung wäre eine Reihe von Schließfächern in linearer Richtung Schließfächer
    • Schließfächer gibt es entweder als Durchgangs- oder als Nicht-Durchgangsschließfächer.
    • Jedes Modell verfügt über eine Vielzahl von Fächern und Größen mit selbstschließenden Türen
    • Druckknopfschlösser an der Vorderseite jeder Tür
    • Bei Durchgangsschränken ermöglicht eine einflügelige Hintertür den Zugang und ist von vorne nicht zugänglich
    • Netz-Hintertüren erhältlich
    • Für die Hintertür liegt ein anderer Hauptschlüssel zur Beweissicherung bei
    • Keine Schlüssel zur Beweismittelabgabe erforderlich
    • Die Einheiten werden komplett montiert geliefert
    • Vorgebohrte Befestigungslöcher im Boden und an den Seiten des Schließfachs
    • An allen Vordertüren sind Nummernschilder mit Anweisungen angebracht
    • Die Basis wird mit einstellbaren Bodennivellierern geliefert
    • Hochwertige Pulverbeschichtung
    • Standardverkleidung und Montagezubehör sind im Lieferumfang jedes Schließfachs enthalten
    • Schließfächer sind normalerweise 36" breit x 82" hoch x 24" tief mit Sockel. Einige Schließfächer sind 24" breit
    • Optionales Front-Lockout-System
    Kleiner Beweismittelkühlschrank
    • Komplett aus Edelstahl
    • Schlüsselloses Schließsystem verhindert erneuten Zugriff
    • Erhältlich in Durchgangs- und Nicht-Durchgangsausführung
    • Vier Standardkonfigurationen
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
      Frame
      • Structural welded frame constructed of 18 gauge steel
      • Horizontal and vertical flanges will overlap a min. of 1.5" and have a min. of 2 resistance welds per corner
      • Center vertical lock housing is structural and will run the full height and depth of the locker
      Bases
      • Each base shall be permanently affixed to each locker
      • Each base is constructed of 14 gauge steel
      • Four floor levelers come with each base
      Locks
      • Stainless steel push button lock built of one piece; removable design
      • Locks will secure the door with a single push of a button
      • Locks come pre-lubricated with no maintenance for the lifetime of the unit
      • Locks are tested to complete a min. 40,000 cycles without failure
      One Piece Doors
      • Each door is constructed of 18 gauge steel
      • Each door has a nickel plated, flush mounted door handle
      • Neoprene silencers
      • Anti-pry tabs that engage with the Center Vertical lock
      • Spring loaded hinges welded to prevent pin removal
      Refrigerators
      • Has magnetic seals on outer door
      • Has circulation fans that maintain a consistent temperature throughout the interior
      • Digital controls with settings set to maintain 38 to 42 Fahrenheit
      • Audible alarm warns when tampered with or if the unit malfunctions
      • Condensation free door jam
      • Defrost cycle twice a day
      • 134A refrigerant
      • Powered by 115V/15 amp
      • CUL and UL Certified
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Evidence_Lockers_3_Columns_18_Openings_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers