Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety

    Guardrail Industrial Safety

    4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Industrielle Leitplanken

    Industriegeländer sind ein unverzichtbares Sicherheitswerkzeug in jedem Lager oder jeder Werkstatt, in der Gabelstapler eingesetzt werden. Diese Barrieren können Produkte, Regale, Geräte und Personen vor gefährlichen Wegen schützen und Gabelstapler in ihrer Spur halten.

    Standardgrößen
    Breiten: 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'
    Tiefen: 10"
    Höhen: 18", 42"

    • Sicherheitsgeländer sind in fast jedem Lager oder jeder Werkstatt zu finden
    • Halten Sie Gabelstapler und automatisierte Arme in ihrer Spur und fern von wertvollen oder gefährlichen Situationen
    • 42 Zoll hohe Leitplanken sind ideal, um Fußgängerwege vom Verkehr zu trennen


    Um diese Familie zu verwenden, geben Sie die gewünschte Länge in ENTER_Rail Length ein. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um zwischen 18 Zoll hohen und 42 Zoll hohen Leitplanken auszuwählen. 18-Zoll-Geländer eignen sich perfekt für den Aufprallschutz von Büros, Förderbändern, Zwischengeschossen und Regalen. 42-Zoll-Geländer sollen Fußgänger und Personal von Materialtransportgeräten wie Gehwegen, Badezimmern, Eingangspunkten, Schalttafeln und mehr trennen. ADD_Final Post fügt einen zweiten Pfosten am Ende der Schiene hinzu. Preise und Gewichte sind in diesem Modell enthalten.
    Spezifikation
    • Construction
      • Constructed of 9 gauge steel
      • Features an integrated fastening system using grade 5 nuts welded inside each column
      • Columns measure 5"x5" with a 10" x 10" base
      • Rails are formed from 10 gauge, high tensile steel
      • Rails designed to withstand a 10000 lb. impact at 4 mph
      • Finished with a high-quality powder coat. Standard color is safety yellow
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Guardrail_Industrial_Safety_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeGuard Rails and Bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-21 33 00
    • OmniClassTitelIndustrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika