Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multi Door Lockers Laminate Storage Locker
Multi Door Lockers Laminate Storage Locker

    Multi Door Lockers Laminate Storage Locker

    Google-Übersetzung,
    Schließfächer aus Kunststofflaminat

    Unser Schließfachschrank ist Teil der modularen Fallarbeitslinie von Southwest Solutions; eine flexible und langlebige Alternative zu eingebauten Fräsarbeiten. Dies ist eine hochgradig anpassbare Familie, und alle unsere Gehäusearbeiten sind mit einer eingeschränkten lebenslangen Garantie abgesichert. Die Schließfächer sind an allen vier Seiten veredelt und verwenden 2 mm PVC-Kantenband für eine dauerhafte, langfristige Lösung. Einheiten mit zwei Türen können mit Türen im Z-Stil konfiguriert werden. Spezielle Verriegelungsmechanismen sind verfügbar. Verwenden Sie einfache Parameter innerhalb des Modells, um verschiedene Griffe, Türtypen, Zehentritte und mehr auszuwählen.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 15", 18"
    Tiefen: 18", 24", 30"
    Höhen: 60", 66", 72", 84"

    • Schließfachhöhen sind gleichmäßig beabstandet.
    • Optionen mit linkem oder rechtem Scharnier erhältlich
    • Das Modell kann so modifiziert werden, dass es zwischen 2 und 7 Schließfächer hat.
    • Standardschlösser können gegen Aufpreis gegen verschiedene Digitalschlösser ausgetauscht werden.
    • Zweitürige Konfigurationen können mit Türen im Z-Stil entworfen werden
    • Spezielle Verriegelungsmechanismen erhältlich.
    • Die Preise sind im Modell enthalten
    • Die Kostenschätzung wird dynamisch mit Änderungen am Modell aktualisiert


    Die Fallarbeitslinie der Southwest Solutions Group ist so konzipiert, dass sie äußerst flexibel und anpassungsfähig ist, wobei jedes Revit-Modell so gebaut ist, dass es sein Gegenstück aus der realen Welt widerspiegelt. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über eine Vielzahl von Parametern, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Fallarbeitsdesigns einfach manipulieren und anpassen können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Zu diesen Merkmalen gehören:
    • Größen schnell manipulieren
    • Toe-Kick-Optionen
    • Türstile
    • Handle-Typen
    • Sperroptionen
    • Abgewinkelte Top-Optionen
    • Materialoptionen
    Darüber hinaus verfügt jedes Modell über ein hohes Maß an integrierten Informationen, einschließlich eines Worst-Case-Budgetpreises, der dynamisch aktualisiert wird, wenn Sie das Modell in Revit bearbeiten. So können Designer und Auftraggeber schnell nachvollziehen, wofür das Geld ausgegeben wird. Außerdem gibt es in jedem Modelltyp Links zu detaillierteren Informationen, falls Sie diese benötigen. Dieses Maß an Flexibilität in Kombination mit einem hohen Maß an Informationen ist wirklich das, was BIM sein soll.
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Door_Multi_LAM
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 32 16
    • Format2014TitelManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 11 13
    • OmniClassTitelWood Modular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit