Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack

    5 Panel Steel Art Rack

    Google-Übersetzung,
    5-teiliges ausziehbares Kunstaufbewahrungsregal

    Dieses 5-teilige Ausziehregal schützt und bewahrt wertvolle gerahmte Kunstwerke auf. Jedes Paneel bietet Platz für Kunstwerke auf beiden Seiten des Drahtgitters und gibt keine chemischen Verbindungen ab, die die Kunstwerke beschädigen könnten.

    Standardgrößen
    Breite: 62"
    Tiefen: 61", 73", 85", 97"
    Höhen: 84", 96", 106"

    • Paneelartige Kunstaufbewahrung für Museen oder schulische Kunstprogramme.
    • Der Preis ist im ausgewählten Modell enthalten.
    • Ausgestattet mit 5 leichtgängigen, ausziehbaren Staufächern


    Schützen Sie Ihre wertvollen gerahmten Kunstwerke mit diesem fünfteiligen Auszugsregal. Das Regal verfügt über eine hochwertige Lackierung, die frei von schädlichen Chemikalien und VOCs ist und somit eine sichere Umgebung für Benutzer und empfindliche Objekte gewährleistet. Weitere Merkmale:
    • Die Paneele sind doppelseitig, sodass Kunstwerke auf beiden Seiten aufgehängt werden können.
    • Jedes Gestell enthält fünf robuste Drahtgitter-Aufbewahrungspaneele.
    • Zur Bodenverankerung vorgesehen (Verankerungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
    • Wird mit einer detaillierten Montageanleitung für einen einfachen Aufbau geliefert.
    Spezifikation
    • Construction
      • Depth Options: 61", 73", 85", 97"
      • Height Options: 84", 96", 106"
      • Features five smooth-gliding pull-out panels.
      • Each art panel features a steel wire mesh for hanging prints, canvas, frames, and more.
      • All metal is coated with a non-VOC emitting powder coat that is safe for art preservation.
      • Panels are spaced 12" apart center-to-center with 10" of clearance between panels.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Rack_Art_5_Panel_PCS
    • ProduktfamilieMuseum
    • ProduktgruppePreservation, Flat File, Security
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)107
    • Breite (Inches)62
    • Tiefe (Inches)98
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 29
    • Format2014TitelStorage Racks
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings