Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Density Steel Bike Rack
High Density Steel Bike Rack
High Density Steel Bike Rack

    High Density Steel Bike Rack

    Google-Übersetzung,
    Fahrradträger aus pulverbeschichtetem Stahl mit hoher Dichte

    Die Einheit mit hoher Dichte ist modular aufgebaut und passt in nahezu jeden Raum. Mit Designverbesserungen parkt das doppelseitige Modell mehr als die doppelte Kapazität eines Standard-Fahrradträgers. Zu den Optionen gehören: Wandmontage, Bodenmontage und doppelseitig.

    Standardgrößen
    Breiten: 38", 54", 70", 86", 102", 118"
    Tiefen: 31 11/16", 57 3/8"
    Höhen: 81"

    • Preis im Modell enthalten
    • Pulverbeschichtungsoptionen, gummierte Arme
    • Wand- oder Bodenmontage mit optionaler Radstoppstange
    • Standgeräte müssen im Boden verankert werden
    • Doppelseitige Option verfügbar, um die Kapazität zu maximieren


    Die modularen Fahrradaufbewahrungssysteme verstauen Fahrräder sicher und sicher zum Zwischen- oder Langzeitparken. Jedes Produkt kann erweitert werden, um Ihren Raum- oder Speicherkapazitätszielen gerecht zu werden. Features sind:
    • Dedizierter, sicherer Abstellraum für Fahrräder
    • Das modulare Design passt in fast jeden Raum
    • Verzinkte, rostfreie oder pulverbeschichtete Stahloberflächenoptionen
    Darüber hinaus verfügt jedes Modell über ein hohes Maß an integrierten Informationen, einschließlich Links zu detaillierteren Informationen, falls Sie diese benötigen. Dieses Maß an Flexibilität in Kombination mit einem hohen Maß an Informationen ist wirklich das, was BIM sein soll.
    Spezifikation
    • Dimensions
      • 81" height, 87" minimum ceiling height
      • 30" base length, 56" base length for double-sided units. Must be anchored to the floor using 3.75" wedge anchors through concrete
      • One bike per arm modular construction
      Materials
      • Hanger is 1" diameter tube with 1/2" steel rod and retaining disk at each end
      • Upright is 2" square tube
      • Feet are ASI C3 x 4.1 galvanized steel channel
      • Crossbeams are 1.25" schedule 40 galvanized pipe (1.660" OD)
      • Spacers are 2.375" OD plastic tubes with .218" wall thickness
      Finishes
      • Black powder coat (choice of interior or exterior use)
      • Cross bars: hot dipped galvanized
      • Hanger rods: rubber coated
      • Spacers: plastic
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Rack_Bike_High_Density_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeBike Storage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)81
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings