Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving
Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving
Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving

    Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving

    Google-Übersetzung,
    Ausziehbares Regalsystem

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 36"
    Tiefen: 12", 16", 20"
    Höhe: 89"

    • Ideal für Krankenhausapotheken, Medikamentenräume und Apotheken.
    • Lagert 40 % mehr Medikamente auf der gleichen Grundfläche.
    • Mit Druckknopföffnung für einfachen Zugang zum Nachfüllen.
    • Einzigartige, individuell anpassbare Trennwände aus Polycarbonat für die schnelle Montage auf den Schwerkraftregalen.


    Diese vielseitige Produktlinie umfasst das Ausziehtablett und das Ausziehregal mit Schwerkraftfluss, die beide mit freistehenden Gondeln und individuellen Wandverkleidungen kompatibel sind. Das Tablettregal verfügt über hochwertige Metallböden mit individuell anpassbaren Trennwänden aus Polycarbonat und transparenten Acrylfronten. Dies gewährleistet eine einfache Montage, eine FIFO-Lagerrotation im Schwerkraftflussverfahren und volle Sichtbarkeit der Medikamente. Die Schwerkraftflussregale verfügen über eine Polyethylen-Rutschmattenbasis für staubfreie Lagerung und verbesserte Hygiene. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die Öffnung per Druckknopf, der automatische Verriegelungsmechanismus und die verstellbaren Trennwände, die diese Systeme hochfunktional und leicht zu reinigen machen. Sie eignen sich für verschiedene Medikamente wie Kapseln, Tabletten und Flüssigkeiten. Die Ausziehböden ermöglichen ein einfaches Nachfüllen, während die Böden enger zusammenstehen können. Dadurch lässt sich die Lagerkapazität für verschreibungspflichtige Medikamente auf der gleichen Grundfläche wie bei herkömmlichen Gondelregalen um bis zu 40 % erhöhen. Die Systeme können in mehreren Größen an unterschiedliche Lageranforderungen angepasst werden. Pharmacy RX Pick Shelving Systems zeichnet sich durch ein umfassendes Lösungsangebot für effizientes Medikamentenmanagement aus.
    Spezifikation
    • Construction:
      • Metal shelves with high-quality drawer runners
      • Each unit ships with eight (8) shelves per side (double-sided units ship with 16 shelves)
      • Polycarbonate Dividers
      • Clear acrylic Shelf Fronts
      • Polyethylene slip mat base for Slip Shelf
      Key Features:
      • Push Pad Opening
      • Auto-locking mechanism
      • Adjustable dividers for customizable storage
      • Easy to clean surfaces
      • Rotates stock for efficient inventory management
      • Drugs fully visible for easy access
      Dimensions - Pull Out Tray Shelf/Slip Shelf:
      • Depth: 12, 16, or 20 inches
      • Width: 24 or 36 inches
      • Medications per Shelf: 8 to 9 for 24-inch width, 12 to 13 for 36-inch width
      Pull-Out Single-Sided Wall Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 16, 20, or 24 inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 75 to 300 for 24-inch width, 110 to 440 for 36-inch width
      Pull-Out Double-Sided Freestanding Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 29, 37, or 44? inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 150 to 600 for 24-inch width, 220 to 880 for 3-inch width
      Applications:
      • Hospital Pharmacies
      • Retail Pharmacies
      • Medication Rooms
      • Suitable for Capsules, Tablets, Liquids, and Other Medications
      Sustainability:
      • Designed for improved hygiene and efficient workflows
      • Supports gravity feed for better stock management in smaller footprints
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelves_Pull_Out_PCS
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)89
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-25 53 11 11
    • OmniClassTitelPharmacy Shelving Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings