Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving

    Rivet Style Steel Shelving

    Google-Übersetzung,
    Regalsysteme im Nietstil

    Standardgrößen
    Breiten: 36", 42", 48"
    Tiefen: 12", 14", 16", 18", 24"
    Höhen: 24" - 144"

    • Ideal für industrielle und Einzelhandelslageranwendungen.
    • Hochbelastbare, aufrechte Pfosten aus 14-Gauge-Stahl für optimale Stabilität.
    • Die einzigartige T-förmige Stütze ermöglicht die Montage von zwei Rücken an Rücken angeordneten Trägern.
    • Verstellbare Regalböden in 1-1/2"-Schritten für individuelle Aufbewahrungslösungen.


    Dieses Regalsystem im Niet-Stil verfügt über 14-Gauge-Winkelprofile mit formschlüssigen Nietverbindungen, die für Stabilität und einfache Montage ohne zusätzliche Befestigungselemente wie Klammern oder Streben sorgen. Das System zeichnet sich durch seine Anpassungsfähigkeit aus: Die Regalböden lassen sich in 1-1/2-Zoll-Schritten verstellen und erfüllen so unterschiedlichste Lagerbedürfnisse. Für die Regalböden stehen verschiedene Optionen zur Auswahl, darunter Spanplatten, Vollmetall, Lochblech und Drahtgitter, was Flexibilität in Design und Funktionalität ermöglicht. Je nach Größe trägt jeder Regalboden Gewichte von 170 bis 270 kg und eignet sich somit sowohl für leichte als auch für schwere Lageranforderungen. Die elegante Oberfläche des Regals gewährleistet Langlebigkeit und Rostbeständigkeit und trägt zu seiner ansprechenden Optik und langen Lebensdauer in verschiedenen Umgebungen bei. Dieses Produkt ist besonders vorteilhaft für Architekten und Designer, die effiziente und platzsparende Aufbewahrungslösungen in ihre Projekte integrieren möchten.
    Spezifikation
    • Uprights
      • Angle Upright Post: 14 gauge steel, angle formation 1-15/32” x 1-15/32”, 1-1/2" centers with keyhole slots.
      • “T” Upright Post: 16 gauge steel, “T” formation, dimensions 3-11/32” x 1-15/16”, 1-1/2” centers with keyhole slots.
      Beams and Supports
      • Double Rivet Beam: 14 gauge steel, angle formation, 2-3/4” and 1” legs, two shoulder rivets on each end.
      • Low Profile Double Rivet Shelf Support: 14 gauge steel (normal), 11 gauge steel (heavy), 1-1/8” channel depth.
      • Front to Back Shelf Deck Support: 14 gauge steel, fits between double rivet beams for intermediate support.
      Shelf Decking Options
      • Particle Board Decking: 5/8” medium density, industrial grade, no nuts or bolts required.
      • Metal Shelf Decking: 375-pound capacity, 22-gauge steel, welded “BOX” with 1-5/16” profile.
      • Circle Perforated Metal Shelf Decking: 375-pound capacity, 22-gauge steel, 50% open pattern, 1-5/16” profile.
      • Wire Grid Shelf Decking: 1/4” powder-coated steel, 2” x 4” mesh pattern, average 150-pound capacity.
      • White Melamine Laminate Decking: 5/8" medium density, industrial grade particle board finished on all sides with high-pressure melamine laminate.
      Finish
      • All steel parts are cleaned in a multistage washer with a phosphate coating.
      • Industrial enamels applied with electrostatic spraying, withstands 250 hours salt spray.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelving_Rivet_PCS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit