Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Buffet Table Residential Furniture
Buffet Table Residential Furniture
Buffet Table Residential Furniture

    Buffet Table Residential Furniture

    5.0 von 5 Sternen5.0(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Sideboard Buffettisch

    Dieser Sideboard-Tisch ist der perfekte Ersatz für einen langen Eingangstisch oder Buffettisch in einem Wohnprojekt. Die enthaltenen PBR-Materialien sind bereit für die Arbeit mit der Render-Engine Ihrer Wahl.

    Standardgrößen
    Breiten: 48", 60", 72, 84"
    Tiefen: 12", 18", 24"
    Höhen: 30", 36", 42", 48"

    • Lange Anrichtetische werden in Eingangsbereichen und Esszimmern als Buffets verwendet.
    • Das Gerät verfügt über vier Türen und ein durchgehendes Regal
    • Hochwertige Eichen- und mattschwarze Metallmaterialien inklusive


    Die generischen Wohnmöbelfamilien von Fetch sind als flexible und attraktive Modelle konzipiert, die problemlos ein reales Produkt ersetzen können und gleichzeitig die hochwertige Konstruktion und die Funktionen aufweisen, die Sie von Fetch erwarten. Perfekt für jeden Designer in der Entwurfsentwicklungsphase oder für jeden Studenten, der ein Modell mit gängigen Möbel- und Ausstattungstypen füllen möchte. Breite, Tiefe und Höhe jeder Familie sind auf den nächsten ganzen Zoll genau einstellbar, um die gewünschte Größe zu erhalten. Weitere Optionen wie Kopfteil_HINZUFÜGEN, Anzahl_der_Schubladen_EINGABE oder ähnliche Parameter finden Sie unter der Kategorie Konstruktion im Eigenschaftenbrowser; das Präfix am Anfang des Parameternamens gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie es verwenden. Jedes generische Modell von Fetch enthält eine hochwertige PBR-Textur, die mit minimalem Aufwand in nahezu jeder Render-Engine ausgeführt werden kann. Um das Modell mit einem anderen Material zu visualisieren, geben Sie das neue Endmaterial in den Parameter MAT_Laminate ein.
    Spezifikation
      • Constructed from solid wood
      • Width, depth, and height are adjustable to the nearest whole inch
      • 1" panel thickness
      • Includes a 4" tall toe kick
      • Comes with a high-quality varnished oak material
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Table_Buffet_SLW
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 15 13
    • OmniClassTitelResidential Sideboards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit