Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bean Classroom Table
Bean Classroom Table
Bean Classroom Table
Bean Classroom Table

    Bean Classroom Table

    Google-Übersetzung,
    Bohnenförmiger Tisch

    Diese einfache Tabelle findet sich oft in Klassenzimmern und anderen Bildungseinrichtungen. Die einzigartige Bohnenform regt zu Diskussionen an und gibt Lehrern ausreichend Platz, um die Arbeit der Schüler zu beobachten.

    Standardgrößen
    Breiten: 84"
    Tiefen: 42"
    Höhen: 17" - 42"

    • Einzigartiger bohnenförmiger Tisch
    • Wird häufig in Klassenzimmern und Bildungsräumen verwendet.
    • Höhenverstellbare Beine von 17" bis 42" groß.


    Tischfläche ist eine unverzichtbare Ressource in Klassenzimmern. Ob als Schreibtisch oder Breakout-Arbeitsplatz, diese Tische können jedem Platzbedarf im Klassenzimmer gerecht werden. Verwenden Sie sie einzeln oder in Kombination mit geometrischen Formen, um komplexe Konfigurationen wie größere Gruppenarbeitstische, sokratische Kreise und vieles mehr zu erstellen.
    Spezifikation
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Table_Educational_Bean_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)84
    • Tiefe (Inches)42
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS