Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table

    Round Table Classroom Table

    Google-Übersetzung,
    Pädagogischer Zirkelschreibtisch

    Der rechteckige Unterrichtstisch ist aus robusten, hochdichten Spanplatten in Industriequalität und einem kratzfesten Hochdrucklaminat gefertigt. Die Beine sind in verschiedenen Höhen verstellbar und verfügen über Stützhalterungen mit vollverschweißten Beinen.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 42", 48", 60"
    Tiefen: 24", 30", 36", 42", 48", 60"
    Höhen: 17" - 42"

    • Einfacher runder Lehrtisch
    • Speziell konstruiert und konzipiert für den funktionalen Einsatz im Klassenzimmer
    • Zu den Optionen gehören die standardmäßig einstellbare Höhe 17" - 25" oder 22" - 30" oder die Stehhöhe 34" - 42" verfügbar


    Tischfläche ist eine unverzichtbare Ressource in Klassenzimmern. Ob als Schreibtisch oder als Arbeitsfläche, diese Tische können jedem Platzbedarf im Klassenzimmer gerecht werden. Verwenden Sie sie einzeln oder in Kombination mit geometrischen Formen, um komplexe Konfigurationen wie größere Gruppenarbeitstische, sokratische Kreise und vieles mehr zu erstellen.
    Spezifikation
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Table_Educational_Round_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS