Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table

    Summit Classroom Table

    Google-Übersetzung,
    Klassenzimmertisch - Summit

    Diese organisch geformten Tische sind häufig in Klassenzimmern und Bildungseinrichtungen zu finden. Die Vielfalt der Konfigurationen, die diese Tische schaffen, ist eine großartige Möglichkeit, die Schüler zu ermutigen, in kleinen oder großen Gruppen zu arbeiten.

    Standardgrößen
    Breiten: 72"
    Tiefen: 48"
    Höhen: 17" - 42"

    • Klassenzimmertisch in Bergform
    • Diese pädagogischen organischen Tabellen finden sich in Klassenzimmern und Bildungseinrichtungen
    • Diese Tische sind ideal für Klassenzimmer, die sich ständig verändern
    • Der Tisch kann einzeln verwendet oder zusammengeschoben werden, um eine Vielzahl von Konfigurationen für eine einfachere Zusammenarbeit zu erstellen


    Dieser Lerntisch ist mit mehreren Höhen (17 "- 42") in Schritten von einem Zoll ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, die Standard- oder Schwerlastbeine zu wählen. Eine weitere Option ist das Hinzufügen von Rollen für eine flexiblere Verwendung. Die Tischgröße ist 48" tief und 72" breit. Dieses Revit-Modell ist vollgepackt mit detaillierten und spezifischen Informationen ohne die zusätzlichen Anforderungen einer riesigen Dateigröße.
    Spezifikation
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Table_Educational_Summit_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-16
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)72
    • Tiefe (Inches)48
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS