Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
122 Total Openings Laminate Smart Locker

122 Total Openings Laminate Smart Locker

Google-Übersetzung,
  • Das Gerät umfasst einen 15-Zoll-Touchscreen mit drahtlosem Barcode-Scanner
  • Bietet einen zentralen Paketaustauschpunkt, der eine verbesserte Produktkette gewährleistet
  • Der Empfänger erhält sofort eine Text- oder E-Mail-Benachrichtigung, dass das Paket angekommen ist


Physikalisch bestehen die intelligenten Schließfachsysteme aus einer Reihe modularer Schließfächer, wobei eines der Schließfächer für die Unterbringung der Systemhardware und der Stromversorgung bestimmt ist. Eine typische Reihe von Paketschließfächern besteht aus Säulen, wobei jede Säule entweder aus sechs kleinen Schließfächern pro Säule, einer Mischung aus fünf oder sechs kleinen und mittleren Schließfächern pro Säule oder zwei großen Schließfächern pro Säule besteht. Jede Säule verfügt über einen proprietären Verriegelungskanal, der die erforderliche Anzahl intelligenter Verriegelungsvorrichtungen für die Anzahl der Schließfächer in jeder Säule enthält. Elektronische Schließfachsysteme sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, um die Umgebungen, in denen sie installiert sind, zu ergänzen oder anzupassen. Entwurf
  • Fügen Sie Endplatten an jedem Ende der Schließfachbank hinzu
  • Pro 120 Öffnungen wird 1 Touchscreen benötigt.
  • Eine Leibung über den Schließfächern wird aus Gründen des einfachen Zugangs nicht empfohlen.
  • Zwischen der Schließfachbank und der Wand ist ein Mindestabstand von 2 Zoll erforderlich
Spezifikation
  • Power and Data Requirements
    • (1) 110v within 10 ft. of proposed touchscreen. (Dedicated 110v 20 amp circuit preferred)
    • (1) RJ-45 wall jack (network drop) for internet access on touchscreen. (Preferred over wireless)
    • Static IP address for touchscreen PC if using Customers LAN for SMTP relays
    • SMTP server will need to allow email delivery by allowing the IP addressed to the host pc to send via port 25.
    • Wireless Access Points can be used but should be tested at the locker location prior to delivery, access point within 40ft. of the lockers touchscreen.
    Hardware Package asset delivery systems feature the following electronic and computer hardware:
    • Touch screen, which is installed at a slant to enhance ergonomics and at a height that accommodates people with disabilities
    • Windows-based computer
    • GMS modem and remote aerial
    • Ethernet port
    • Uninterruptable Power Supply (UPS)
    SoftwareSmart locker system software runs on the Windows 7 operating system and complies with standard Windows principles and methods of operation and is designed to work with only a single bank lockers. The software is designed for three System users - administrators, end-users/recipients and mail or parcel service agents - and features a wide range of functions:
    • Allows only designated people to place packages within the bank of lockers
    • Manages the lockers
    • Notifies intended recipients of package deliveries via SMS text message or email, and gives a them a unique access code for retrieving packages
      • Allows the recipient to pick up the package in a secure manner through use of the access code
      • Displays notifications for errant SMS messages and undeliverable e-mails
      • Notifies the intended recipient on a regular, definable basis if packages are not picked up in a timely manner
      • ...
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSmart_Locker_122_Openings_LAM
  • ProduktfamilieBusiness
  • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • OmniClassNummer23-19 13 13
  • OmniClassTitelPlastic Laminate Lockers