Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition
10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition

    10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition

    Google-Übersetzung,
    In dieser Modellgruppe enthaltene Revit-Familien:
    • Drahttür mit Einzelscharnier
    • Drahttrennwände
    Ideal für den Einsatz als:
    • Rechenzentrumskäfige
    • DEA-Medikamentenlager
    • Fahrerzugangskäfige
    • Werkzeugkisten zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen und Geräten
    • Serverkäfige zur Sicherung von Netzwerkservern und teurer Computerausrüstung
    • Beweismittelverwahrung oder Arrestzellen für Strafverfolgungsbehörden


    Gittertrennwände Typ 840 Die Gittertrennwandsysteme können in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden und dienen einer Reihe von Zwecken. Einige dieser Zwecke sind:
    • Werkzeugkisten zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Geräten
    • Fahrerzugangskäfige zur Zugangskontrolle zu Vertriebszentren oder Fabrikhallen
    • DEA Arzneimittellager für Apotheken und Pharmaunternehmen
    • Serverkäfige zur Sicherung von Netzwerkservern und teurer Computerausrüstung
    • Beweismittelverwahrung oder Arrestzellen

    Systemübersicht Diese Drahtkäfige lassen sich einfach umgestalten, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Sie sind vielseitig, anpassbar, individuell anpassbar und äußerst sicher. Die Bolzen sind nur von innerhalb des Käfigs oder der Trennwand zugänglich und die Pfosten können für zusätzliche Stabilität im Boden verankert werden.
    Spezifikation
    • Wire Partition
      • Customizable width (max 10ft per panel)
      • 8' or 10' height
      • Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" steel angle

      Single Hinged Door
      • 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Transom panel sized to match partition height
      • Three 4" x 4" 10 gauge tight pin hinges
      • Padlock lug standard, cylinder locks available
      • Complete with two door posts and hardware
      • Universal construction, works for left or right hand, inside or outside swing
      • Custom sizes available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWirePartition-4Sided-SingleHinged8-10X10
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-15 11 15 17 11
    • OmniClassTitelWire Mesh Partitions