Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic

    Refrigerator Generic

    4.8 von 5 Sternen4.8(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Generischer Kühlschrank

    Allgemeine Kühlschrankfamilien mit vier verschiedenen Typen: oberer Gefrierschrank, unterer Gefrierschrank, französische Türen und nebeneinander liegende Türen. Ideal für konzeptionelle Raumlayouts und visuelle 3D-Zeichnungen.

    Standardgrößen
    Breiten: 23"-36"
    Tiefen: 24"-35"
    Höhen: 65"-70"

    • Allgemeiner Kühlschrank
    • Vier Kühlschranktypen verfügbar: Gefrierschrank oben, Gefrierschrank unten, Side-by-Side, French Doors.
    • Benutzerdefinierte bearbeitbare Abmessungen


    Diese einfache und benutzerfreundliche generische Familie könnte zu einem konzeptionellen Küchenlayout hinzugefügt und nach Bedarf modifiziert werden. Es gibt vier Arten von Kühlschrankoptionen: oberer Gefrierschrank, unterer Gefrierschrank, französische Türen und Side-by-Side mit einfachem Einstecken und Anbringen von Abmessungen an den seitlichen Eigenschaften, um sie nach Bedarf zu ändern und anzupassen. Die Türgriffe und der Wasserspender können einfach auf der Registerkarte Eigenschaften hinzugefügt oder entfernt werden, zusammen mit den Materialien jedes Teils des Kühlschranks können Sie Ihr gewünschtes Material oder Finish ändern.
    Spezifikation
      • Four types of refrigerator options: top freezer, bottom freezer, french doors, and side-by-side.
      • Option: add/remove door handles and add/remove water dispenser.
      • Option to change or modify materials of refrigerator back, refrigerator doors, handles, refrigerator base platform, and water dispenser finish.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Generic_Refrigerator_SST
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit