Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    VRC-Palettenlift

    Palettenlifte sind unverzichtbar für den Transport sperriger oder übergroßer Gegenstände in Lagerhallen mit mehreren Ebenen oder Zwischengeschossen. Mit einem maximalen Etagenabstand von bis zu 11,8 Metern und bis zu vier Haltestellen erfüllt dieses Produkt Ihre Anforderungen an die vertikale Beförderung im Lager. Unsere Revit-Produktfamilie ist äußerst flexibel und verfügt über alle elektrischen Anschlüsse und ist vorverdrahtet.

    • Wird in Industrie- oder Lagerumgebungen zum Heben von Paletten zwischen Ebenen oder Zwischengeschossen verwendet
    • Kann auf bis zu 4 Landeebenen mit C-, Z- oder Durchgangskonfigurationen erweitert werden
    • Enthält alle erforderlichen elektrischen Anschlüsse und wird werkseitig vorverdrahtet geliefert


    Diese Familie ist vollständig parametrisch konzipiert. Um dieses Modell zu verwenden, fügen Sie es einfach in Ihr Projekt ein und geben Sie die gewünschte Plattformgröße in die Felder Plattformbreite, Plattformtiefe und Etagenhöhe ein. Der Aufzug wird dann automatisch skaliert. Weitere Optionen wie Aufputz- oder Schachtmontage, Anzahl der Etagen und Türkonfigurationsoptionen finden Sie in der Kategorie Konstruktion. Alle Einstellungen für elektrische Anschlüsse finden Sie im Typenbrowser unter „Elektrisch – Lasten“. Wenn Sie diese Familie über Bodenplatten verwenden möchten, klicken Sie nach dem Platzieren mit dem Schnittwerkzeug auf den Boden und anschließend auf die Familie, um den passenden Schnitt (ca. 6,3 cm um das Aufzugsgerüst herum) zu erstellen.
    Spezifikation
    • Technical Specifications
      • Maximum Lifting Capacity: 5000 lbs.
      • Carriage sizes available up to 6'x8'
      • 8'-36' floor-to-floor heights
      • 19 to 21 feet per minute operating speed
      • Pit or surface mounting options
      • 4" loading height
      • Hinged double door gate configuration
      • High-quality powder coat finish in RAL Silver Gray
      • Additional finish colors available on request
      • Factory installed wiring
      • 230V operating electrical load
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Vertical_Lift_Pallet_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-23 13 11
    • OmniClassTitelLifts
    • CSIUniFormatIICodeE1030
    • CSIUniFormatIITitleVehicular Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit