Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marine Flange Van Stone Style with Plastic Ring ASTM (Soc) - Multi-Bolt Pattern

Marine Flange Van Stone Style with Plastic Ring ASTM (Soc) - Multi-Bolt Pattern

Google-Übersetzung,
EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings ist ein komplettes System aus Rohren, Fittings, Zement und Grundierung, das speziell für Druckflüssigkeitssysteme in nicht wesentlichen Unterbringungs-, Service- und Kontrollräumen eines Schiffes oder einer Offshore-Plattform entwickelt wurde. EverTUFF® CPVC Schedule 40/80 Marine-Rohrleitungssystem ist ABS-typgeprüft für Süßwasser-, Meerwasser-, Trinkwasser- und Soleanwendungen, erfüllt den FTP-Code von 2010, Anhang 1, Teile 2 und 5, und ist von der US-Küstenwache zugelassen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspears-cg-m854
  • ProduktfamilieMarine
  • ProduktgruppeFlange
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit