Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
    SPPM

    KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S

    Google-Übersetzung,

    Der KAUTHON ist ein Prozess, der drei Funktionen vereint:

    • Schallschutz
    • Dichtheit
    • Bodenbelag

    Es gilt für die folgenden Arten von Räumlichkeiten:

    • mit UPEC-Klassifizierung U4 P4S E3 C2
    • mit höchstens EG-Klasse gemäß dem CSTB 3567 Water Exposure Booklet
    • mit einer Atmosphäre höchstens Ai6 nach DTU 45.1.
    Spezifikation
    • The implementation of the KAUTHON process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3242, 6234  and 2111 qualifications.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKauthon
    • ProduktfamilieSystème d'étanchéité liquide armé
    • ProduktgruppeCuisines collectives
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)103
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEG000005
    • ETIM-NameSub-floor systems
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich