Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
    SPPM

    KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine

    Google-Übersetzung,

    KHIRAL ist ein rutschfester, mehrschichtiger, wasserdichter Bodenbelag, der in den Stränden und Teichen von Schwimmbädern, Duschen und Umkleideräumen verlegt werden kann.

    Spezifikation
    • The implementation of the KHIRAL process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3372 or 3373 and 6243 qualifications.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKhiral
    • ProduktfamilieSystème d'étanchéité liquide armé
    • ProduktgruppePiscines
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4.33
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEG000005
    • ETIM-NameSub-floor systems
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 61 00
    • Format2014TitelFlooring Treatment
    • OmniClassNummer23-11 15 13 13
    • OmniClassTitelPool Revetments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich