Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
O-Series Lifeguard Chair
S.R. Smith

O-Series Lifeguard Chair

Google-Übersetzung,
Das kreisförmige Design der O-Serie ist eine frische Interpretation des traditionellen Rettungsschwimmerstuhls! Mit der O-Serie hat Ihr Rettungsschwimmer uneingeschränkten Ein-/Aus-Zugang, und der um 360 Grad drehbare Sitz ermöglicht ungehindertes Scannen und eine schnelle Pause aus jedem Winkel. Diese leicht bewegliche Einheit bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Rettungsschwimmerstationen nach Bedarf zu verschieben. Dieser Rettungsschwimmerstuhl ist kompakt und passt problemlos auf praktisch jedes Deck. Benutzerdefinierte Farboptionen für die Lauffläche des Trittbretts sind erhältlich, um sie an Ihre Einrichtung anzupassen.

Höhe: 30" oder 42"
Benötigte Decksfläche: 42" x 42"
Technische Spezifikation
  • Referenznummer577-023
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeO-Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-05-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit