Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legacy Competitive Starting Platform - Standard
S.R. Smith

Legacy Competitive Starting Platform - Standard

Google-Übersetzung,
Jede Legacy-Startplattform wird kundenspezifisch entwickelt und gebaut, um gemäß den genauen Spezifikationen, die Sie definieren, auf Ihre Einrichtung zugeschnitten zu sein.

Der Stahlrahmen ist silbergrau pulverbeschichtet und verfügt über einen extra großen Zwickel zur Anzeige großer Bahnnummern. Das strapazierfähige Acryl-Trittbrett verfügt über eine griffige, rutschfeste Lauffläche.

Die Legacy-Startplattform verwendet unser bekanntes RockSolid-Ankersystem, das Plattformbewegungen eliminiert, Schwimmern konsistentere Starts ermöglicht und so ihre Wettkampfzeiten verkürzt.

Setback-Bereich: 21" bis 26"
Höhe über Deck: 17" bis 30"
Trittbrett: 24" x 30"
Benutzerdefinierte Farblaufflächen und Teamlogos erhältlich
Erfüllt die Regeln und Vorschriften von FINA, NCAA, NFSHSA, USMS, USAS und Wettkampfpools
Technische Spezifikation
  • Referenznummer577-024
  • ProduktfamilieAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment
  • ProduktgruppePool Starting Platform
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-05-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA

Ähnliche Produkte