Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric Infrared Heater, Long Wave

Electric Infrared Heater, Long Wave

Google-Übersetzung,

Die elektrische Heizung SRP eWAVE® wurde in Zusammenarbeit mit der Enzo Ferrari Engineering Department der Universität Modena entwickelt. Das Ziel bestand darin, eine maximale Strahlungsleistung durch den Einsatz eines fortschrittlichen Aluminium-Strangpressprofils zu erreichen, das von den Ferrari-Ingenieuren sorgfältig entwickelt wurde. Die dicke, schwarz eloxierte Beschichtung verbessert nicht nur die Leistung, sondern bietet auch Schutz vor verschiedenen Wetterbedingungen. Dieses Heizgerät ist sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen zertifiziert und in mehreren Heizleistungseinstellungen erhältlich: 1500 W, 3200 W, 3000 W und 4500 W, mit Optionen für ein- oder dreiphasige Stromversorgung.

MERKMALE

    • Modernes europäisches Design
    • Fokussiertes Wärmemuster
    • Höchste Effizienz seiner Klasse
    • IP55-zertifiziert – für den Innen- und Außenbereich zugelassen
    • Integrierte wasserdichte Anschlussdose
    • Wetterfeste eloxierte Konstruktion
    • Strahlungsoberfläche aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium
    • Flexible Wand-/Deckenmontagehalterungen im Lieferumfang enthalten. Der Heizstrahler kann horizontal montiert oder schräg gestellt werden
    • Premium-Garantie, kompletter Heizungsaustausch
    • Kompatibel mit intelligenter Technologie zur Optimierung des Energieverbrauchs
    Spezifikation
    • NOTES:

      1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

      2. DO NOT SCALE DRAWING.

      3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.

      4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

      5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADDetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5029-023.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlongwave
    • ProduktfamilieElectric Infrared Heaters
    • ProduktgruppeLong Wave Electric Infrared Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiant luminous heaters
    • Klassifizierung23 82 39.19
    • Format2014TitelWall and Ceiling Unit Heaters
    • OmniClassNummer23-33 15 25
    • OmniClassTitelElectric HVAC Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit