Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater

    mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater

    Google-Übersetzung,

    Die SRP® mWAVE™-Serie bietet eine Lösung für die architektonische Klimatisierung und vereint ein flaches Design mit hocheffizienter Strahlungstechnologie. Dieser in Nordamerika nach strengen Fertigungsstandards hergestellte elektrische Infrarotstrahler wurde speziell für gewerbliche und private Umgebungen entwickelt, in denen Ästhetik und Langlebigkeit gleichermaßen wichtig sind.

    Dank seines vollständig abgedichteten, wetterfesten Gehäuses gemäß IP65 bietet das mWAVE™ zuverlässige Leistung auch bei völlig ungeschützten Außenanwendungen und eignet sich daher für Restaurantterrassen, Gastronomiebetriebe, Casino-Decks und private Außenbereiche.

    • Patentierter Hocheffizienz-Reflektor: Ausgestattet mit einer eigens entwickelten geometrischen Krümmung, die herkömmliche polierte Aluminiumreflektoren übertrifft und für eine überlegene Strahlungsfokussierung und gleichmäßige Wärmeverteilung auf der Terrassenfläche sorgt.
    • Advanced Carbon Sock Tech: Das gewebte Carbon-Hülsenelement arbeitet kühler und erzeugt weniger Blendung als herkömmliche Heizdrähte. Es spendet sanfte Wärme ohne grelles Licht oder Hotspots.
    • Mittelwellige Technologie mit geringer Blendwirkung: Nutzt fortschrittliche Quarzelemente, die elektrische Energie in tief eindringende Infrarotwärme umwandeln, wobei die Blendwirkung des sichtbaren Lichts minimal ist und die ursprüngliche Umgebungsbeleuchtung hochwertiger Räume erhalten bleibt.
    • IP65-Wetterschutzzertifizierung: Vollständig abgedichtete Konstruktion, die die interne Verkabelung und die Komponenten vor Staub, Regen und starker saisonaler Feuchtigkeit schützt, ohne dass externe Schutzschilde oder Planen erforderlich sind.
    • Duale Steuerungskonfigurationen: Erhältlich als SMART-Modell mit integrierter Wi-Fi-Konnektivität für die mobilen Ökosysteme TuyaSmart/Smart Life (inklusive 5-stufiger Stufensteuerung und Zonengruppierung) oder als PRO-Modell, das für die direkte Festverdrahtung in Gebäudeautomationssysteme (BAS) und Anwesenheitssensoren entwickelt wurde.
    Spezifikation
    • NOTES:

      1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

      2. DO NOT SCALE DRAWING.

      3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.

      4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

      5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADDetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5433-033.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermwave-architectural-electric-infrared-heater
    • ProduktfamilieElectric Infrared Heaters
    • ProduktgruppeMedium Wave Electric Infrared Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit