Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POROTON BIO P700 CLIMA 40 h19
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 40 h19

Google-Übersetzung,
POROTON BIO P700 CLIMA Tonmauerwerksystem für hochenergetische Ausfachungswände, entwickelt zur Maximierung des Raumkomforts, der thermischen Effizienz und der Langlebigkeit der Gebäudehülle.
Spezifikation
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerporoton-bio-p700-clima-40-inc
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)250
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit