Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handwaschbecken aus Edelstahl mit Spritzschutz
Handwaschbecken aus Edelstahl mit Spritzschutz

    Handwaschbecken aus Edelstahl mit Spritzschutz

    Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.

    Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken erfolgt. Ohne eine gerichtliche Anordnung, die freiwillige Zustimmung Ihres Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck allein gespeicherten oder abgerufenen Informationen in der Regel nicht dazu verwendet werden, Sie zu identifizieren.

    Hochbelastbare Qualität, robuste Konstruktion und ansprechendes Design. Das Sicherheitsfinish ist pflegeleicht und einfach sauber zu halten. Geeignet für jede anspruchsvolle Arbeitsumgebung, in der ein hoher Hygienestandard unerlässlich ist. Es gibt keine freiliegenden Schrauben, Halterungen oder Komponenten. Entwickelt für Krankenhäuser und Laboratorien.

    Spezifikation
    • Breite (mm): 460

      Tiefe (mm): 370

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstainless-steel-hand-wash-basin-with-splashback
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit