Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stanbridge Compact Superior mit Entkalker
Stanbridge Compact Superior mit Entkalker
Stanbridge Compact Superior mit Entkalker
Stanbridge Compact Superior mit Entkalker

    Stanbridge Compact Superior mit Entkalker

    Der Stanbridge Compact Superior wäscht und desinfiziert Mehrwegutensilien wie Steckbecken und Toilettenstuhleimer – jeweils zwei Einheiten gleichzeitig. Er wurde speziell für den Einsatz in Pflegeheimen, Hospizen und Krankenhäusern entwickelt.

    Der CS Compact Superior bietet eine effektive Barriere zur Infektionskontrolle, die Bewohner, Patienten und Personal vor dem Risiko von Kreuzinfektionen schützt und das Management vor potenziellen Haftungsrisiken bewahrt. Unsere CS-Maschine entsorgt den Inhalt der Utensilien, reinigt diese gründlich, entfernt Verschmutzungen und führt eine thermische Desinfektion mittels Dampf durch, um Pathogene und Mikroorganismen zu eliminieren und eine sichere Wiederverwendung zu gewährleisten.

    Verfügbare Optionen: Varianten als Frontlader oder Toplader.

    Ausschließliche statistische Zwecke:

    Die technische Speicherung oder der Zugriff erfolgt ausschließlich zu statistischen Zwecken.

    Anonyme statistische Zwecke:

    Die technische Speicherung oder der Zugriff erfolgt ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken. Ohne eine gerichtliche Anordnung, die freiwillige Zustimmung Ihres Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen in der Regel nicht dazu verwendet werden, Sie zu identifizieren.

    Spezifikation
    • Höhe (mm): 915

      Breite (mm): 435

      Tiefe (mm): 655

      Wasserzulauf: x1

      Versorgung: Kaltwasser

      Anschluss: 3/4” BSP Außengewinde (zylindrisch)

      Überlauf: 1x19 mm (3/4”) Innendurchmesser. Das Ende muss sichtbar sein (UK-Anforderung).

      Abfluss: Optionen für P- oder S-Siphon, 82 mm (3”)

      Elektrik: 230V 50Hz 16A einphasig

      Waschzyklen:

      Flaschenspülung: Waschen – Desinfektion bei 80°C+ für 70 Sekunden – Klarspülen zum Abkühlen der Utensilien.

      Beckenspülung: Vorbehandlung – Waschen – Desinfektion bei 80°C+ für 70 Sekunden – Klarspülen zum Abkühlen der Utensilien.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstanbridge-compact-superior-with-deoscale
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit