Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system

    Multilayer and PE-X pipe system

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    MultiStandard Plus Messing-Pressfittings für Verbund- und PE-X-Rohre

    • Eine Reihe von Messingfittings mit einem Durchmesser von 16 bis 63 mm
    • U-, TH- und RFz-Pressprofil. (Größe 40, 50 und 63 mm U-Pressprofil)
    • Verfügbar für Verbundrohre von 16 bis 63 mm und PE-X-Rohre von 16 bis 25 mm.
    • Sofortige Überprüfung der korrekten Verpressung mit dem Kunststoffring
    • O-Ringe sind aus hochwertigem EPDM

    Das MultiStandard Plus Pressfitting-System vereint die Eigenschaften von Kunststoff- und Metalllösungen und kombiniert die Eigenschaften von PE-X und Aluminium

    • BetaSkin-S Mehrschichtrohr: ein leichtes, flexibles Rohr mit hoher Dehnungsbeständigkeit durch eine Aluminium-Innenschicht
    • Hochwertige Verschraubungen aus Messing, mit Schnellmontage und gesichert mit Crimpanzeige.
    Spezifikation
    • Excellent performance:

      • Advanced design optimising the properties of the materials, giving excellent corrosion resistance and good acoustic performance.
      • A wide range of operating temperatures (-10° C to 95° C)
      • System certified in accordance with UNE-EN ISO 21002.

      Working convenience

      • Light and easy to transport: Three times lighter than copper
      • Practical packaging: One coil of 100 metres of pipe, in an individual carton.
      • Individual bag for each fitting
      • Installation made easy: manual bending
      • Safety: the use of fire is not necessar

      Save time and money

      • Fewer connections: on average, half as many fittings as with a metal system
      • Less risk of theft: on average, copper piping is three times more expensive than multilayer tubing
      • Speed: a press-fit connection can be made in less than 7 seconds
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersistema_multicapa_multisthplus
    • ProduktfamilieMultilayer system
    • ProduktgruppeSTH - MULTILAYER SYSTEM MULTISTH PLUS
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipes and fittings
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Andorra
    Marokko
    Portugal
    Spanien