Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perimeter Slim Beam
Archiviert

Perimeter Slim Beam

• Continuous lensing - runs up to 150’

• Standard 2’, 4’, 6’ and 8’units or continuous rows

• Fixture/run length increments down to 1/16”

• Compatible with wall-to-wall applications (Adjustable)

• Adjustable section allows for ± 2.7” overall run length

• Single piece aluminum extrusion housing

• Linear runs with proprietary joiner design

• Snap-in lens and reflector for easy installation

• 3 Step MacAdam ellipse binning

• Efficacy up to 116 lm/W

• Soft diffuse direct lighting

• Approved for dry and damp locations

• 0-10v dimming is standard

• Dim to 1% of output current is standard

• 90 CRI (R9 50min) available

• JA8 installation compatible

Spezifikation
  • See Technical Data Sheet

Technische Spezifikation
  • Referenznummerp-slimbeam
  • ProduktfamilieBeam Series Lighting
  • ProduktgruppePerimeter Slim Beam
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit