Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light

    Recessed Linear LED Light

    Google-Übersetzung,

    Die lineare LED-Einbauleuchte 12100-10-R von Alcon Lighting bietet architektonische Deckenbeleuchtung für gewerbliche und private Innenräume. Das aus robustem, vor Ort zuschneidbare Aluminium gefertigte System lässt sich in jede Trockenbauwandstärke einbauen und verfügt über eine 2,5 cm (1 Zoll) dicke, mattierte Acrylglaslinse für blendfreies, gleichmäßiges Licht. Die Leuchte ist in Standardlängen von 60 cm, 120 cm, 180 cm und 240 cm erhältlich. Dank individueller Zuschnitte und Gehrungsecken ist eine flexible Gestaltung möglich. Für Längen über 240 cm werden kleinere Einheiten mit nahtlosen Verbindungsstücken geliefert. Die Standardkonfiguration bietet 500 Lumen pro 30 cm (1 Fuß), höhere Lichtleistungen sind bei einer statischen Farbtemperatur von 2700 K bis 5000 K verfügbar. Das RGBW-Modell bietet 547 Lumen pro 30 cm (1 Fuß) und ermöglicht die dynamische Farbsteuerung per Bluetooth-App, Funkfernbedienung oder DMX-Wandpanel. Die mit 24 V betriebene, hochwertige Einbauleuchte eignet sich für durchgehende Installationen und die präzise Integration in Decken- und LED-Beleuchtungsanwendungen.

    Spezifikation
    • Construction: Durable military grade aluminum, field cuttable, can be installed in any drywall thickness

      LED driver: External transformer provided; home run required every 16'

      Mounting: Trimless, T-bar, flanged

      Finish: Silver, white, black

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square, L

      Lens: Glare-free snap-in frosted acrylic

      Voltage: 24V LED Fixture

      Wattage/Lumens: 6W/580 lm/ft, 7.9W/930 lm/ft (indoor); 6W/500 lm/ft (wet location)

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Driver: 100-277V TRIAC, ELV, MLV and 0-10V external Driver

      CRI: 90+

      Life: 50,000 Hours

      Operating temperature: -40ºF to 140ºF

      Beam angle: 120°

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, cETLus, Title 24 JA8, IP65 (LED component only)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12100-10-r-recessed-linear-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeRecessed Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht