Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall

    Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall

    Google-Übersetzung,

    Das isolierte Trennwandsystem von Steel Guard Safety bietet eine langlebige und energieeffiziente Lösung zur Unterteilung von Innenräumen in Lagerhallen, Produktionsstätten und Logistikzentren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vorhangfassaden ist dieses System speziell für den Innenbereich konzipiert und trägt zur Schaffung kontrollierter Umgebungen, zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und zur Steigerung der Energieeffizienz bei.

    Dieses System, dessen Rahmenkonstruktion an Vorhangfassaden erinnert, bietet die strukturellen und modularen Vorteile einer Vorhangfassade und fungiert gleichzeitig als industrielles Trennwandsystem. Es ermöglicht eine schnelle Montage, einfache Umgestaltung und langfristige Flexibilität und ist somit eine kostengünstige Alternative zu festen Bauten.

    Dieses isolierte Trennwandsystem dient als Wärmebarriere, reduziert den Wärmeaustausch zwischen Räumen und unterstützt so die Energieeffizienzziele. Es eignet sich ideal für Einrichtungen, die eine Temperaturtrennung, Staubkontrolle oder Betriebszonierung erfordern.

    Aus BIM-Sicht ist dieses Trennwand-BIM-Objekt für die nahtlose Integration in Revit-Workflows optimiert. Das Modell bietet parametrische Funktionen, mit denen Anwender Abmessungen und Layouts an die Projektanforderungen anpassen können. Es unterstützt präzise Visualisierung, Koordination und Dokumentation während des gesamten Planungs- und Bauprozesses.

    Wichtigste Vorteile

    • Hochleistungsfähiges, wärmegedämmtes Trennwandsystem
    • Industrielle Innenanwendung, nicht Außenfassadenverkleidung
    • Modulares Rahmensystem im Vorhangfassadenstil
    • Revit-fähiges BIM-Objekt für die Designintegration
    • Verbessert die Energieeffizienz und die thermische Trennung
    • Schnelle Installation im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen
    • Flexibel und rekonfigurierbar für sich ändernde Anlagenbedürfnisse
    • BIM / Technische Merkmale
    • Parametrisches Trennwandsystem
    • Höhen- und Breitenverstellbar
    • Konfigurierbare Panel-Layouts
    • Materialdefinitionen für Isolierpaneele
    • Optimiert für Revit RFA-Workflows
    • Geeignet für Anwendungen mit LOD 200 bis 300
    Spezifikation
    • Technical Specifications

      • Product Type: Insulated Partition Wall System
      • Application: Interior Industrial / Commercial Spaces
      • System Type: Curtain Wall Framing, Interior Use
      • Material: Insulated Panel System
      • Thermal Performance: High R-value, varies by configuration
      • Installation: Modular / Fast Assembly
      • BIM Compatibility: Revit RFA, CAD
      • Customization: Yes, parametric sizing
      • Applications
      • Warehouse space division
      • Manufacturing facility partitions
      • Temperature-controlled environments
      • Cold storage separation
      • Distribution centers
      • Industrial work zones and enclosures
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinsulated-curtain-wall-panel-bim-object
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Temporäre Wände
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung44 20 00
    • Format2014TitelNoise Pollution Control
    • OmniClassNummer23-39 11 11 13
    • OmniClassTitelNoise Barriers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit