Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Think Ergonomic and Adjustable Office Chair
Think Ergonomic and Adjustable Office Chair
Think Ergonomic and Adjustable Office Chair
Think Ergonomic and Adjustable Office Chair
Think Ergonomic and Adjustable Office Chair
Think Ergonomic and Adjustable Office Chair
Think Ergonomic and Adjustable Office Chair
Think Ergonomic and Adjustable Office Chair
    Steelcase

    Think Ergonomic and Adjustable Office Chair

    Google-Übersetzung,

    Intelligent. Einfach. Nachhaltig. Der ergonomische Bürostuhl Think® reagiert intuitiv auf Körperbewegungen und war weltweit das erste Produkt mit dem Cradle-to-Cradle®-Umweltzertifikat. Sein preisgekröntes Design hat die Möglichkeiten von Bürostühlen und deren Nachhaltigkeit neu definiert. Dank einfacher Bedienung, vielfältiger Einstellmöglichkeiten und Lordosenstütze ermöglicht Think® jedem, überall, bequemes Arbeiten.

    Der Steelcase Think Bürostuhl verfügt über das LiveBack® Flexor System, eine gewichtsabhängige Verstellung, 4D-Armlehnen, ergonomischen Sitz und eine Lendenwirbelstütze .

      Spezifikation
        • LiveBack® Flexor System conforms to your spine to provide flexibility and support as you move.
        • Weight-activated adjustment responds to your body weight to provide the right amount of tension as you recline. Includes “boost” offering 20% additional tension for those who need it.
        • 4D armrests adjust to preferred height, width, depth and pivot.
        • Seat ergonomics includes flexible edges and adaptive bolstering in the foam providing a pressure-free sit.
        • Standard height-adjustable lumbar support.

        Task Chair with / without armrests

        Overall length: 980 mm
        Overall width: 730 mm
        Overall depth: 580 mm
        Diameter base: 690 mm

        Draughtman chair with / without armrests

        Overall length: 1130 mm
        Overall width: 730 mm
        Overall depth: 595 mm
        Diameter base: 690 mm

        Back Styles

        • 3D Microknit
        • 3D Knit
        • Upholstered
        • Quilted Upholstered

        Color Schemes

        • Contrast
        • Monochromatic
        • Lux (base, base + arms or base + arms + frame)

        Base

        • Plastic (black), Aluminum and Polished aluminum

        Frame + Base Finishes

        • Black
        • Seagull
        • Platinum Metallic
        • Platinum Solid
        • Merle
        • Lux paint colors

        Arms

        • Armless
        • Fixed arm
        • Height adjustable arms (1D)
        • Height, depth, width and pivot adjustable arms (4D)

        Castors

        • Hard or soft braked castors (65mm)

        Additional options

        • Coat hanger
        • Headrest

        Additional Versions

        • Visitor chair sled base
        • Visitor chair 4-leg base
        • Meeting chair with 4-star base on glides (low backrest)
        • Meeting chair with 5-star base on glides (high backrest)
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerthink-office-chair
      • ProduktfamilieOffice Furniture
      • ProduktgruppeOffice Chairs
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle