Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

SP200 L Residental

Unique ref.: sp200_l_residental
Marke: Steelpro
Produkt Familie: Stair Systems
Produkt Gruppe: SP200
Breite (mm): 1200
Höhe (mm): 3000
Tiefe (mm): 400
Publishing Datum: 2015-06-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Finland
Hergestellt in: Finland
Gewicht (kg): 15

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Treppen
IFC Klassifikation: Stair
Uniclass 1.4 Code: L4322
Uniclass 1.4 Beschreibung: Stairs

BIMobject®